chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
S22AMTSGXDQ
Bestell-ID-Nr. 3805635
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 95,91
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Berührungstaster
S22AMTSGXDQ
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Berührungstaster
Lichtart
Grün
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Lichtart
Grün
Artikel gesamt
€ 95,91
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren