chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
S22AMTFGRCT | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
S22AMTFGRCT
Bestell-ID-Nr. 3804306
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
39,1 mm x 39,1 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
E/A Modul kompatibel, Wash down
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Klemmblock
Funktion
Berührungstaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 27,3 mm
Gehäusequalität
FDA Copolyester
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
BannerBus (ProEditor kompatibel)
Lichtart
RGB
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Berührungstaster
S22AMTFGRCT
Hauptfunktionen
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
2
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 116,76
Artikel gesamt
€ 116,76
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren