chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
VTBP6GR | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Berührungstaster
VTBP6GR
Bestell-ID-Nr. 3075936
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
59,9 mm x 43,2 mm x 48 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Anzahl der Strahlen
1
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)22
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Berührungstaster
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Thermoplastisches Polysulfon
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
IR
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP66
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Berührungstaster
VTBP6GR
Lichtart
IR
Anzahl der Farben/Segmente
2
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 259,93
Artikel gesamt
€ 259,93
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren