chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Opto-Sensor Berührungstaster
VTBP6GRLQPMA
Bestell-ID-Nr. 3075760
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Berührungstaster
VTBP6GRLQPMA
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
59,9 mm x 43,2 mm x 48 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Anzahl der Strahlen
1
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Berührungstaster
Gehäuseoberfläche
Rot
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
IR
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP66
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Anzahl der Farben/Segmente
2
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 284,95
Artikel gesamt
€ 284,95
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren