chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
VTBP6BLQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Berührungstaster
VTBP6BLQ
Bestell-ID-Nr. 3071908
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
59,9 mm x 43,2 mm x 48 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Anzahl der Strahlen
1
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Berührungstaster
Gehäuseoberfläche
Rot
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
IR
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP66
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Berührungstaster
VTBP6BLQ
Lichtart
IR
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 262,71
Artikel gesamt
€ 262,71
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren