chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VTBP6BQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Berührungstaster
VTBP6BQ
Bestell-ID-Nr. 3071874
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
59,9 mm x 43,2 mm x 48 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Anzahl der Strahlen
1
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Thermoplastisches Polysulfon
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
IR
Schutzart
IP66
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 262,71
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Berührungstaster
VTBP6BQ
Artikel gesamt
€ 262,71
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren