chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen Elektrosteckverbinder in einem Multikontakt-Tüllengehäuse
MKS-EST19-06-S1
Bestell-ID-Nr. 6934749
Auf Lager
Preisgruppe
A1
Listenpreis
€ 28,60
Artikel gesamt
€ 28,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zubehör
MKS-EST19-06-S1
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
250
Breite
35
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Höhe
35
Länge
70
Polzahl
4
Polzahl
7
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Stecker, gerade
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, gerade
Support kontaktieren