chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSM52-WKM52-0.3-RKM52 | TURCK – Your Global Automation Partner
Spannungsversorgungsleitung / PUR
RSM52-WKM52-0.3-RKM52
Bestell-ID-Nr. 6915916
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anwendung
Power
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Leitungsdurchmesser (mm)
8.5
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
PUR
Strombelastbarkeit (A)
10
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
CE, UKCA, UL
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zubehör
RSM52-WKM52-0.3-RKM52
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 75,90
Artikel gesamt
€ 75,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren