chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKE4.4T-R24 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
TBIF Reset Jumper
RKE4.4T-R24
Bestell-ID-Nr. 6638601
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
250
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Zubehörart
Adapter
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 23,65
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zubehör
RKE4.4T-R24
Artikel gesamt
€ 23,65
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren