chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSE4.5T-J14-25 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen M12 Jumper
RSE4.5T-J14-25
Bestell-ID-Nr. 6635130
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
60
Geometrie
gerade
Gerätetyp
M12-Brücke, Zubehör
Griffkörper
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zubehör
RSE4.5T-J14-25
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 23,65
Artikel gesamt
€ 23,65
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren