chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
VB4-M23ST-M23KU-FKDW4.54-FSDW4.54-RKF57- | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1 <br/> 4-fach, mit M23-Steckverbinder für die Zuleitung
VB4-M23ST-M23KU-FKDW4.54-FSDW4.54-RKF57-
Bestell-ID-Nr. 6604437
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
4
Bemessungsspannung (V)
30
Polzahl
4
Polzahl
7
Sammelanschluss
M23 x 1
Schutzart
IP67
Steckplatz
M12 x 1
Steckverbinder B
Flanschkupplung, M23 x 1
Steckverbinder B
M23 x 1
Typ
Flanschkupplung
Hauptfunktionen
Steckverbinder B
Flanschkupplung, M23 x 1
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zubehör
VB4-M23ST-M23KU-FKDW4.54-FSDW4.54-RKF57-
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 438,35
Artikel gesamt
€ 438,35
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren