chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TBEN-L5-WR-PLUS | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
M12Plus-Receiver
TBEN-L5-WR-PLUS
Bestell-ID-Nr. 100053251
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
230,5 mm x 60,4 mm x 38,8 mm
Anschlusstechnik Ethernet
2 x M12, 4-polig, D-codiert
Anschlusstechnik Spannungsversorgung
7/8″, 5-polig
Netzwerkprotokoll
Ethernet, EtherNet/IP, PROFINET
Schutzart
IP65, IP67, IP69K
Übertragungsrate Ethernet
10/100 Mbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CE, cULus
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zubehör
TBEN-L5-WR-PLUS
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 687,50
Artikel gesamt
€ 687,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren