chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TBIF-LL-2M12-TM24 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Elektronischer Leitungsschutzschalter mit IO-Link
TBIF-LL-2M12-TM24
Bestell-ID-Nr. 100050319
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
144 mm x 32 mm x 27 mm
Anschlusstechnik Spannungsversorgung
M12, L-codiert
Anwendung
Power
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PA6-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Netzwerkprotokoll
IO-Link
Schutzart
IP67, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
75
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zubehörart
Elektronischer Schutzschalter zur Feldmontage (IP67)
Zulassungen
CE, RoHS, UKCA
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 174,90
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zubehör
TBIF-LL-2M12-TM24
Artikel gesamt
€ 174,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren