chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Aktuator- und Sensor-Verteilerbaustein achtkanalig
8MB12-4P2-CS12
Bestell-ID-Nr. U3089
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Passive Verteilerboxen
8MB12-4P2-CS12
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
8
Bemessungsspannung (V)
48
Polzahl
3+PE
Polzahl
12
Position Sammelanschluss
Ausgang oben
Sammelanschluss
M23 x 1
Schutzart
IP67
Signale pro Steckplatz
1
Steckplatz
M12 x 1
Steckverbinder B
Flanschstecker, M23 x 1
Steckverbinder B
M23 x 1
Typ
Flanschstecker
Hauptfunktionen
Sammelanschluss
M23 x 1
Steckplatz
M12 x 1
Anzahl der Steckplätze
8
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 245,52
Artikel gesamt
€ 245,52
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren