chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler, 8-fach M12 I/O-Steckplatz mit Klemmraum für die Zuleitung
TB-8M12-5P3-K-S/0612
Bestell-ID-Nr. 6632160
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
8
Bemessungsspannung (V)
30
Polzahl
4+PE
Polzahl
20+PE
Sammelanschluss
Klemmenraum
Schutzart
IP67
Steckplatz
M12 x 1
Hauptfunktionen
Sammelanschluss
Klemmenraum
Steckplatz
M12 x 1
Anzahl der Steckplätze
8
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Passive Verteilerboxen
TB-8M12-5P3-K-S/0612
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 127,49
Artikel gesamt
€ 127,49
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren