chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1 6-fach, mit fest angeschlossener Leitung
TB-6M12-5P3-15/TXL
Bestell-ID-Nr. 6611977
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
6
Bemessungsspannung (V)
30
Leitungsdurchmesser (mm)
8.5
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungsmaterial
PUR
Polzahl
4+PE
Sammelanschluss
Leitung
Schutzart
IP67
Steckplatz
M12 x 1
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Sammelanschluss
Leitung
Steckplatz
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Passive Verteilerboxen
TB-6M12-5P3-15/TXL
M12 x 1
Anzahl der Steckplätze
6
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 216,04
Artikel gesamt
€ 216,04
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren