chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TB-4M12-4-20/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1 4-fach, mit fest angeschlossener Leitung
TB-4M12-4-20/TXL
Bestell-ID-Nr. 6611975
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.82
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
4
Bemessungsspannung (V)
30
Leitungsdurchmesser (mm)
6.73
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PUR
Polzahl
3+PE
Sammelanschluss
Leitung
Schutzart
IP67
Steckplatz
M12 x 1
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Sammelanschluss
Leitung
Steckplatz
M12 x 1
Anzahl der Steckplätze
4
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Passive Verteilerboxen
TB-4M12-4-20/TXL
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 167,09
Artikel gesamt
€ 167,09
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren