chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
JRBS-40DC-4RV | TURCK – Your Global Automation Partner
IP20-Verteilerbaustein mit Kurzschlussschutz, vierkanalig FOUNDATION fieldbus und PROFIBUS-PA
JRBS-40DC-4RV
Bestell-ID-Nr. 6611832
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
75,5 mm x 113,4 mm x 49 mm
Anzahl der Kanäle
4
Elektrischer Anschluss
abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Gerätetyp
Aktiver Feldbusverteiler
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-50
Zulassungen
ATEX, Ex-Approval, FM, IECEx
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Passive Verteilerboxen
JRBS-40DC-4RV
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 540,10
Artikel gesamt
€ 540,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren