chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
JBBS-49SC-T614/3G | TURCK – Your Global Automation Partner
IP67-Verteilerbaustein, sechskanalig FOUNDATION fieldbus
JBBS-49SC-T614/3G
Bestell-ID-Nr. 6611494
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
150 mm x 64 mm x 45 mm
Anschlusstechnik Signal
Kabelverschraubung
Anzahl der Kanäle
6
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung
Gehäusewerkstoff
pulverbeschichteter Aluminum-Druckguss
Gerätetyp
Aktiver Feldbusverteiler
Installationsbereich
Nicht-Ex, Zone 2
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
Ex-Approval
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Passive Verteilerboxen
JBBS-49SC-T614/3G
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 500,61
Artikel gesamt
€ 500,61
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren