chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
JBBS-48SC-T417/EX/P102 | TURCK – Your Global Automation Partner
IP67-Verteilerbaustein, vierkanalig PROFIBUS-PA
JBBS-48SC-T417/EX/P102
Bestell-ID-Nr. 6611480
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
150 mm x 64 mm x 45 mm
Anschlusstechnik Signal
Kabelverschraubung
Anzahl der Kanäle
4
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung
Gehäusewerkstoff
pulverbeschichteter Aluminum-Druckguss
Gerätetyp
Aktiver Feldbusverteiler
Installationsbereich
Zone 1
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-PA
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
ATEX
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Passive Verteilerboxen
JBBS-48SC-T417/EX/P102
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 447,48
Artikel gesamt
€ 447,48
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren