chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CABLE 572-225M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-Kabelmantel, Thin
CABLE 572-225M
Bestell-ID-Nr. 6958121
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Leitungsdurchmesser (mm)
7.24
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
225
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Umgebungstemperatur max. (°C)
75
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
CE, UKCA, UL
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Leitungslänge (m)
225
Leitungsmaterial
PVC
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE 572-225M
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 695,20
Artikel gesamt
€ 695,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren