chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CABLE 441-300M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrielle Leitung Meterware PVC-Kabelmantel
CABLE 441-300M
Bestell-ID-Nr. 6935192
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.21
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Leitungsdurchmesser (mm)
6.7
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
300
Leitungsmaterial
TPE
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.21
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE 441-300M
Leitungslänge (m)
300
Leitungsmaterial
TPE
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 1.261,70
Artikel gesamt
€ 1.261,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren