chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CABLE 5711-100M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-Kabelmantel
CABLE 5711-100M
Bestell-ID-Nr. 6934838
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.52
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Leitungsdurchmesser (mm)
8.38
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Zulassungen
CE, CSA, UKCA, UL
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.52
Leitungslänge (m)
100
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE 5711-100M
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 609,40
Artikel gesamt
€ 609,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren