chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CABLE 4515-30M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung PUR-Kabelmantel
CABLE 4515-30M
Bestell-ID-Nr. 6933964
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Leitungsdurchmesser (mm)
7.5
Leitungsfarbe
Violett
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PUR
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Strombelastbarkeit (A)
4
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Leitungslänge (m)
30
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE 4515-30M
Leitungsmaterial
PUR
Artikel gesamt
€ 252,34
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 252,34