chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CABLE 841-BK-100M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
CABLE 841-BK-100M
Bestell-ID-Nr. 6933216
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.21
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
60
Leitungsdurchmesser (mm)
7.7
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
TPE
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Strombelastbarkeit (A)
2
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.21
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE 841-BK-100M
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
TPE
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 420,20
Artikel gesamt
€ 420,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren