chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CABLE 423-300M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für PROFINET
CABLE 423-300M
Bestell-ID-Nr. 6932713
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Leitungsdurchmesser (mm)
6.5
Leitungsfarbe
Grün
Leitungsmaterial
TPU
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Leitungsmaterial
TPU
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE 423-300M
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 2.242,90
Artikel gesamt
€ 2.242,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren