chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CABLE 421-100M | TURCK – Your Global Automation Partner
Leitung für PROFINET
CABLE 421-100M
Bestell-ID-Nr. 6932708
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Leitungsdurchmesser (mm)
8.2
Leitungsfarbe
Grün
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Leitungsmaterial
PVC
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE 421-100M
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 1.497,10
Artikel gesamt
€ 1.497,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren