chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CABLE 5725-200M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
DeviceNet BUS-Leitung PUR-Kabelmantel
CABLE 5725-200M
Bestell-ID-Nr. 6932489
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Leitungsdurchmesser (mm)
7
Leitungsfarbe
Violett
Leitungslänge (m)
200
Leitungsmaterial
PUR
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
CE, UKCA, UL Recognized
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE 5725-200M
Leitungslänge (m)
200
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 1.764,40
Artikel gesamt
€ 1.764,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren