chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Cable451B-150M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung PUR-Kabelmantel
Cable451B-150M
Bestell-ID-Nr. 6914370
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Leitungsdurchmesser (mm)
7.6
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
150
Leitungsmaterial
PUR
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
CSA, UL
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Leitungslänge (m)
150
Leitungsmaterial
PUR
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
Cable451B-150M
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 526,13
Artikel gesamt
€ 526,13
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren