chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CABLE4426-250M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
CABLE4426-250M
Bestell-ID-Nr. 6638921
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.15
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Leitungsdurchmesser (mm)
4.9
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
250
Leitungsmaterial
PUR
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
CE, UKCA, UL
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.15
Leitungslänge (m)
250
Leitungsmaterial
PUR
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE4426-250M
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 1.046,10
Artikel gesamt
€ 1.046,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren