chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CABLE4X0.34-SH-PUR-BU-100M/TXB | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Meterware
CABLE4X0.34-SH-PUR-BU-100M/TXB
Bestell-ID-Nr. 6635477
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter, Schleppkettentauglich
Leitungsdurchmesser (mm)
5.4
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PUR
Polzahl
4
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PUR
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE4X0.34-SH-PUR-BU-100M/TXB
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 351,89
Artikel gesamt
€ 351,89
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren