chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CABLE5X0.34-SH-PUR-OG-100M/TXO | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Meterware
CABLE5X0.34-SH-PUR-OG-100M/TXO
Bestell-ID-Nr. 6635368
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter, Schleppkettentauglich
Leitungsdurchmesser (mm)
5.7
Leitungsfarbe
Orange
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PUR
Polzahl
5
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE5X0.34-SH-PUR-OG-100M/TXO
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 644,60
Artikel gesamt
€ 644,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren