chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CABLE8X0.25-XX-PUR-YE-500M/TXY | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Meterware
CABLE8X0.25-XX-PUR-YE-500M/TXY
Bestell-ID-Nr. 6628653
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Leitungsdurchmesser (mm)
5.8
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
500
Leitungsmaterial
PUR
Polzahl
8
Strombelastbarkeit (A)
2
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE8X0.25-XX-PUR-YE-500M/TXY
Leitungslänge (m)
500
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 2.393,60
Artikel gesamt
€ 2.393,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren