chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CABLE12X0.14-XX-PUR-GY-500M/TXG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Meterware
CABLE12X0.14-XX-PUR-GY-500M/TXG
Bestell-ID-Nr. 6628643
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Leitungsdurchmesser (mm)
5.4
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
500
Leitungsmaterial
PUR
Polzahl
12
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE12X0.14-XX-PUR-GY-500M/TXG
Leitungslänge (m)
500
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 2.008,60
Artikel gesamt
€ 2.008,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren