chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Meterware
CABLE8X0.25-XX-PUR-OG-100M/TXO
Bestell-ID-Nr. 6628628
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 485,87
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE8X0.25-XX-PUR-OG-100M/TXO
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Leitungsdurchmesser (mm)
5.8
Leitungsfarbe
Orange
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PUR
Polzahl
8
Strombelastbarkeit (A)
2
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PUR
Artikel gesamt
€ 485,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren