chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) Meterware / PVC
CABLE RF50652-579-100M
Bestell-ID-Nr. 6611559
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.83
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Breite
340
Höhe
390
Länge
340
Leitungsdurchmesser (mm)
10.8
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Strombelastbarkeit (A)
9
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.83
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PVC
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE RF50652-579-100M
Artikel gesamt
€ 1.167,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 1.167,10