chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CABLE 458-75M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung PUR-Kabelmantel
CABLE 458-75M
Bestell-ID-Nr. 6611077
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Leitungsdurchmesser (mm)
8.5
Leitungsfarbe
Violett
Leitungslänge (m)
75
Leitungsmaterial
PUR
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CSA, UL
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Leitungslänge (m)
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE 458-75M
75
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 829,40
Artikel gesamt
€ 829,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren