chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CABLE RF50877-5723-300M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) TPU-Kabelmantel
CABLE RF50877-5723-300M
Bestell-ID-Nr. 6604927
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.52
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Breite
600
Höhe
300
Länge
600
Leitungsdurchmesser (mm)
8.38
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
300
Leitungsmaterial
TPU
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Zulassungen
CSA, UL
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.52
Leitungslänge (m)
300
Leitungsmaterial
TPU
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE RF50877-5723-300M
Artikel gesamt
€ 2.904,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 2.904,00