chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CABLE 5722-30M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
CAN / DeviceNet Meterware
CABLE 5722-30M
Bestell-ID-Nr. 6604919
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
1.25
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
250
Leitungsdurchmesser (mm)
8.89
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Zulassungen
CE, UL
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
1.25
Leitungslänge (m)
30
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE 5722-30M
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 368,06
Artikel gesamt
€ 368,06
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren