chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
DeviceNet BUS-Leitung PUR-Kabelmantel
CABLE 5725-100M
Bestell-ID-Nr. 6604901
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 882,20
Artikel gesamt
€ 882,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Breite
0
Höhe
0
Länge
0
Leitungsdurchmesser (mm)
6.9
Leitungsfarbe
Violett
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PUR
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PUR
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE 5725-100M