chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CABLE 578-150M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-Kabelmantel, Thin
CABLE 578-150M
Bestell-ID-Nr. 6604159
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
250
Leitungsdurchmesser (mm)
7.8
Leitungsfarbe
Grau
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Zulassungen
CE, CSA, UKCA, UL
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 807,40
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE 578-150M
Artikel gesamt
€ 807,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren