chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CABLE54PL-100/TXG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Spannungsversorgung - Meterware
CABLE54PL-100/TXG
Bestell-ID-Nr. 100049061
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
2.5
Anwendung
Power
Bemessungsspannung (V)
1000
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Leitungsdurchmesser (mm)
11.7
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PUR
Strombelastbarkeit (A)
16
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
2.5
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE54PL-100/TXG
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 933,90
Artikel gesamt
€ 933,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren