chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CABLE 5701-250M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für CAN/DeviceNet
CABLE 5701-250M
Bestell-ID-Nr. 100047240
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Bemessungsspannung (V)
250
Leitungsdurchmesser (mm)
6.9
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
250
Leitungsmaterial
PUR
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
CE, UKCA, UL
Hauptfunktionen
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Leitungslänge (m)
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Meterware
CABLE 5701-250M
250
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 1.417,90
Artikel gesamt
€ 1.417,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren