chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CKM19-19-25/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zuleitung für Mehrfach Passivverteiler / TPU Anschlussleitung
CKM19-19-25/TXL
Bestell-ID-Nr. UX18832
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
150
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.9
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
25
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
19
Steckverbinder A
Kupplung, M23 x 1, gerade
Steckverbinder A
M23 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Kupplung
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
25
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Kupplung, M23 x 1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 331,32
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
CKM19-19-25/TXL
Artikel gesamt
€ 331,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren