chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zuleitung für Mehrfach Passivverteiler / TPU Verbindungsleitung
CSM CKM 19-19-5/TXL
Bestell-ID-Nr. UX13740
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 173,69
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
CSM CKM 19-19-5/TXL
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
150
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.9
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
19
Polzahl
19
Steckverbinder A
Stecker, M23 x 1, gerade
Steckverbinder A
M23 x 1
Steckverbinder B
Kupplung, M23 x 1, gerade
Steckverbinder B
M23 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Stecker, M23 x 1, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, M23 x 1, gerade
Artikel gesamt
€ 3.473,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren