chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSSX RJ45S 841-3M | TURCK – Your Global Automation Partner
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RSSX RJ45S 841-3M
Bestell-ID-Nr. UX06562
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
42
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Codierung
X-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.65
Leitungsfarbe
Teal
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Overall Shield
Braid, Foil
Polzahl
8
Polzahl
8
Steckverbinder A
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
0.5
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No.233-09, RoHS, UKCA, UL 1863
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
TPE
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 88,77
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSSX RJ45S 841-3M
Artikel gesamt
€ 88,77
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren