chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSM 34-0.5M-CW13/S4000 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
RSM 34-0.5M-CW13/S4000
Bestell-ID-Nr. UX02727
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausführung
Anschlussleitung
Leitungsdurchmesser (mm)
9.6
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
TPE
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
TPE
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM 34-0.5M-CW13/S4000
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 124,41
Artikel gesamt
€ 124,41
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren