chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSCD RSCD 440-14M/S771 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RSCD RSCD 440-14M/S771
Bestell-ID-Nr. UX01650
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.205
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
48
Codierung
D-codiert
Codierung
D-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.1
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
14
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
UL
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSCD RSCD 440-14M/S771
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
14
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 132,22
Artikel gesamt
€ 132,22
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren