chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKC 12T-0.5-RSM 50/S1587/S3254 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
RKC 12T-0.5-RSM 50/S1587/S3254
Bestell-ID-Nr. UX01211
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
High Flex
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
12
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Zulassungen
CE
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC 12T-0.5-RSM 50/S1587/S3254
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 87,45
Artikel gesamt
€ 87,45
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren