chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKM 40-20M | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorleitung Anschlussleitung
WKM 40-20M
Bestell-ID-Nr. U99-16383
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
rechter Winkel
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.73
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 152,02
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKM 40-20M
Artikel gesamt
€ 152,02
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren